Ключове за приложения ECL, P330
087H3840
КЛЮЧ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ ECL P330 I-p
087H3840
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY P330 I-p |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Zone control | No |
| Брой кръгове за БГВ | 2 |
| Брой мотор-вентили | 3 |
| Брой отоплителни кръгове | 3 |
| Брой помпи | 5 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | P330 |
| Група продукти | Ключове за приложения ECL |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 25 pc |
| Описание | КЛЮЧ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ ECL P330 I-p |
| Проточна система за гореща вода | Не |
| Система за за подгряване на гореща вода с резервоар | Не |
| Система с резервоар за гореща вода | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.194 Kilogram |
| Нето тегло | 0.17 Kilogram |
| Volume | 0.625 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104039039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |