Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Ключове за приложения ECL, P318

087H3835

ECL APPLICATION KEY A318 DE

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P318 I-pack
Product line08
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone controlNo
Брой кръгове за БГВ1
Брой мотор-вентили1
Брой отоплителни кръгове1
Брой помпи3
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаP318
Група продуктиКлючове за приложения ECL
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
ОписаниеECL APPLICATION KEY A318 DE
Проточна система за гореща водаНе
Система за за подгряване на гореща вода с резервоарНе
Система с резервоар за гореща водаДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.332 Kilogram
Нето тегло0.004 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428955188
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm