Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Ключове за приложения ECL, A367

087H3825

Ключ за приложения A367 DE

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A367 DE
Product line08
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone controlNo
Брой кръгове за БГВ1
Брой мотор-вентили2
Брой отоплителни кръгове2
Брой помпи5
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Вид на продуктаA367
Височина опаковка [mm]0 mm
Характеристика
Стойност
Група продуктиКлючове за приложения ECL
Дебелина опаковка [mm]0 mm
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкцияразглобено състояние
ОдобрениеCE
ОписаниеКлюч за приложения A367 DE
Проточна система за гореща водаНе
Система за за подгряване на гореща вода с резервоарНе
Система с резервоар за гореща водаДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Ширина опаковка [mm]0 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.36 Kilogram
Нето тегло0.155 Kilogram
Volume1.12 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104033334
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm