Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Ключове за приложения ECL, A390

087H3815

ECL ПРОГРАМЕН КЛЮЧ A390

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A390
Product line08
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone controlNo
Брой кръгове за БГВ1
Брой мотор-вентили3
Брой отоплителни кръгове3
Брой помпи5
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаA390
Група продуктиКлючове за приложения ECL
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
ОписаниеECL ПРОГРАМЕН КЛЮЧ A390
Проточна система за гореща водаНе
Система за за подгряване на гореща вода с резервоарДа
Система с резервоар за гореща водаДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.193 Kilogram
Нето тегло0.031 Kilogram
Volume1.075 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104078908
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm