Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Ключове за приложения ECL, A361

087H3804

ЕCL ключ за приложение А361. Контрол на отоплението на 2 кръга с 1 или 2 циркулационни помпи. Функция за допълване на водата.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A361
Product line08
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone controlNo
Брой кръгове за БГВ0
Брой мотор-вентили2
Брой отоплителни кръгове2
Брой помпи5
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Вид на опаковкатаМултипак
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаA361
Група продуктиКлючове за приложения ECL
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид7 pc
ОписаниеЕCL ключ за приложение А361. Контрол на отоплението на 2 кръга с 1 или 2 циркулационни помпи. Функция за допълване на водата.
Проточна система за гореща водаНе
Система за за подгряване на гореща вода с резервоарНе
Система с резервоар за гореща водаНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.174 Kilogram
Нето тегло0.03 Kilogram
Volume1.152 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104028019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm