Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A201

087H3826

ECL APPLICATION KEY A201 DE
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Ключове за приложения ECL 2XX

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A201 DE
Product line08
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone controlNo
Брой кръгове за БГВ0
Брой мотор-вентили3
Брой отоплителни кръгове3
Брой помпи3
Характеристика
Стойност
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Вид на продуктаA201
Група продуктиКлючове за приложения ECL
ОписаниеЕCL ключ за приложение А201 DE. Контрол на отоплението за изсушаване на замазка
Проточна система за гореща водаНе
Система за за подгряване на гореща вода с резервоарНе
Система с резервоар за гореща водаНе
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.3 Kilogram
Нето тегло0.3 Kilogram
Volume1.152 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104047768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm