Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Ключове за приложения ECL, A230

087H3820

ЕCL ключ за приложение А230 DE. Контрол на отоплението с компенсация на вятъра. Контрол на охлаждането

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A230 DE
Product line08
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone controlNo
Брой кръгове за БГВ0
Брой мотор-вентили1
Брой отоплителни кръгове1
Брой помпи1
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Вид на опаковкатаМултипак
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаA230
Група продуктиКлючове за приложения ECL
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид7 pc
ОписаниеЕCL ключ за приложение А230 DE. Контрол на отоплението с компенсация на вятъра. Контрол на охлаждането
Проточна система за гореща водаНе
Система за за подгряване на гореща вода с резервоарНе
Система с резервоар за гореща водаНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.43 Kilogram
Нето тегло0.005 Kilogram
Volume1.075 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104038070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm