Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Ключове за приложения ECL, A275

087H3814

ЕCL ключ за приложение А275. ON-OFF контрол на котел с 2 отоплителни кръга и 1 кръг БГВ с буферен съд

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A275
Product line08
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone controlNo
Брой кръгове за БГВ1
Брой мотор-вентили1
Брой отоплителни кръгове2
Брой помпи3
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Вид на опаковкатаМултипак
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаA275
Група продуктиКлючове за приложения ECL
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид7 pc
ОписаниеЕCL ключ за приложение А275. ON-OFF контрол на котел с 2 отоплителни кръга и 1 кръг БГВ с буферен съд
Проточна система за гореща водаНе
Система за за подгряване на гореща вода с резервоарНе
Система с резервоар за гореща водаДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.379 Kilogram
Нето тегло0.366 Kilogram
Volume1.152 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104039022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm