Ключове за приложения ECL, A217
087H3807
ЕCL ключ за приложение А217. Контрол на БГВ/ БГВ с буферен съд
087H3807
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A217 |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Zone control | No |
| Брой кръгове за БГВ | 1 |
| Брой мотор-вентили | 1 |
| Брой отоплителни кръгове | 0 |
| Брой помпи | 3 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | A217 |
| Група продукти | Ключове за приложения ECL |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Описание | ЕCL ключ за приложение А217. Контрол на БГВ/ БГВ с буферен съд |
| Проточна система за гореща вода | Да |
| Система за за подгряване на гореща вода с резервоар | Да |
| Система с резервоар за гореща вода | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.344 Kilogram |
| Нето тегло | 0.309 Kilogram |
| Volume | 1.036 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104030722 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |