Heating Mats, DEVIdry™ Pro Kit, Sensor type: NTC, 16 A 19911006

Терморегулатори, Комплект DEVIdry™ Pro, Тип на сензора: NTC

19911006

Температура – под [°C]: 5 - 45, Температура – стая [°C]: 5 - 35, Тип на дисплея: Докоснете екрана
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Термостати

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
2-полюсен прекъсвачДа
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN монтиранеНе
Material DescriptionDevidry Pro Kit, Touch
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Активен товар макс [A]16 A
В обхвата на WEEEYes
Вид на продуктаDEVIdry™ Kit
Височина [mm]85 mm
Височина опаковка [mm]80 mm
Гаранция [Година]2
Група продуктиТерморегулатори
Дебелина опаковка [mm]280 mm
Дисплей (Да/Не)Да
Дълбочина [mm]54 mm
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]220 V
Защита от замръзване [°C]5 °C
Индуктивен товарcos φ= 0.3 max 1A
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Комплект аксесоариИнструмент за сглобяване на Devidry
Макс. ограничител на температурата [°C] [Макс.]60 °C
Макс. ограничител на температурата [°C] [Мин.]20 °C
Макс. размер на кабел с клема [mm²]2 x 2.5
Мин. ограничител на температурата [°C] [Макс.]35 °C
Характеристика
Стойност
Мин. ограничител на температурата [°C] [Мин.]10 °C
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]30 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеКомплект DEVIdry Pro, Touch
Описание на продуктаКомплект DEVIdry™ Pro
Определителна точка на сензор [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
ПриложениеFloor heating
Сертифицирана компанияEAC
Стандарт за одобрениеEN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9
Степен на замърсяване2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура – под [°C] [Макс.]45 °C
Температура – под [°C] [Мин.]5 °C
Температура – стая [°C] [Макс.]35 °C
Температура – стая [°C] [Мин.]5 °C
Температура на съхранение [°C] [Макс.]65 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C
Терморегулатор IP клас21
Тестова температура на деформация [°C]75 °C
Тип индикаторLED
Тип на дисплеяДокоснете екрана
Тип на сензораNTC
Тип управлениеХистерезис
Хистерезис (+/-)0.40
ЦвятБял RAL 9010
Ширина [mm]85.00 mm
Ширина опаковка [mm]230 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.808 Kilogram
Нето тегло0.8 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume5.152 Liter
EAN/UPC5703466194515