DEVIreg™ Solo

Терморегулатори, Тип на сензора: Стая + под

140F1173

Температура – под [°C]: 5 - 35, Температура – стая [°C]: 5 - 35, Тип на дисплея: LCD

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.001
2-полюсен прекъсвачНе
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN монтиранеНе
Material DescriptionDEVIreg Solo (Black)
Product line21
UL одобрениеNo
Warranty type2-year product warrantyFor local conditions, please refer to the warranty document
Активен товар макс [A]16 A
Батерия qty1
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаDEVIreg™ Solo
Височина [mm]85 mm
Гаранция [Година]2
Група продуктиТерморегулатори
Дисплей (Да/Не)Да
Дълбочина [mm]32 mm
Елемент IP клас21
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]220 V
Защита от замръзване [°C]5 °C
Индуктивен товарcos φ= 0.3 max 1A
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)-I7(c)-V
Характеристика
Стойност
Налична EPDYes
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]35 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеDEVIreg™ Solo (Black)
Описание на продуктаDEVIreg™ Solo (Black)
Определителна точка на сензор [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
ПриложениеFloor heating
Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.]1.00 W
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тегло на батерията1 g
Температура – под [°C] [Макс.]35 °C
Температура – под [°C] [Мин.]5 °C
Температура – стая [°C] [Макс.]35 °C
Температура – стая [°C] [Мин.]5 °C
Температура на съхранение [°C] [Макс.]60 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-25 °C
Тестова температура на деформация [°C]75 °C
Тип или име на батериятаCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Тип на дисплеяLCD
Тип на сензораСтая + под
Тип управлениеPWM
ЦвятЧерен
Ширина [mm]85.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло230 Gram
Нето тегло160 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.882 Liter
EAN/UPC5703466253908