Терморегулатори, DEVIreg™ Smart полярно бяло, Тип на сензора: Стая + под
140F1140
Температура – под [°C]: 5 - 45, Температура – стая [°C]: 5 - 35, Тип на дисплея: Докоснете екрана
140F1140
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.000 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.000 |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN монтиране | Не |
| Material Description | DEVIreg Smart Polar White� |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Активен товар макс [A] | 16 A |
| Батерия qty | 1 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | DEVIreg™ Smart |
| Височина [mm] | 85 mm |
| Височина опаковка [mm] | 84 mm |
| Гаранция [Година] | 5 |
| Група продукти | Терморегулатори |
| Дебелина опаковка [mm] | 110 mm |
| Дисплей (Да/Не) | Да |
| Дълбочина [mm] | 44 mm |
| Елемент IP клас | 21 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 220 V |
| Защита от замръзване [°C] | 5 °C |
| Индуктивен товар | cos φ= 0.3 max 1A |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Макс. ограничител на температурата [°C] [Макс.] | 35 °C |
| Макс. ограничител на температурата [°C] [Мин.] | 20 °C |
| Макс. размер на кабел с клема [mm²] | 2 x 2.5 |
| Мин. ограничител на температурата [°C] [Макс.] | 35 °C |
| Мин. ограничител на температурата [°C] [Мин.] | 10 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Ограничител на температурата [°C] [Макс.] | 45 °C |
| Ограничител на температурата [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Одобрение | CE |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 30 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Описание | DEVIreg Smart polar бял |
| Описание на продукта | DEVIreg™ Smart полярно бяло |
| Определителна точка на сензор [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Прекъсвач на реле | 1-полюсен |
| Приложение | Floor heating |
| Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.] | 0.40 W |
| Сертифицирана компания | CEEACIntertek Semko |
| Софтуерен клас | A |
| Степен на замърсяване | 2 |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тегло на батерията | 0 g |
| Температура – под [°C] [Макс.] | 45 °C |
| Температура – под [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Температура – стая [°C] [Макс.] | 35 °C |
| Температура – стая [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Тестова температура на деформация [°C] | 75 °C |
| Тип или име на батерията | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Тип на дисплея | Докоснете екрана |
| Тип на сензора | Стая + под |
| Тип управление | PWM |
| Хистерезис (+/-) | 0.20 |
| Цвят | Бял RAL 9016 |
| Ширина [mm] | 85.00 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 108 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.263 Kilogram |
| Нето тегло | 0.26 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.998 Liter |
| EAN/UPC | 5703466239629 |