Терморегулатори, DEVIreg™ Room, Тип на сензора: Стая + под
140F1165
Температура – под [°C]: 4 - 45, Температура – стая [°C]: 4 - 35, Тип на дисплея: LED
140F1165
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.000 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.000 |
| 2-полюсен прекъсвач | Не |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN монтиране | Не |
| Material Description | DEVIreg Room Polar white |
| Product line | 21 |
| SCIP dossier no. | 3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8 |
| SCIP dossier product name | Electrical floor heating thermostat |
| UL одобрение | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Активен товар макс [A] | 16 A |
| Батерия qty | 1 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| Вид на продукта | DEVIreg™ Room |
| Височина [mm] | 85 mm |
| Височина опаковка [mm] | 80 mm |
| Гаранция [Година] | 2 |
| Група продукти | Терморегулатори |
| Дебелина опаковка [mm] | 95 mm |
| Дисплей (Да/Не) | Не |
| Дълбочина [mm] | 24 mm |
| Елемент IP клас | 21 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 220 V |
| Защита от замръзване [°C] | 5 °C |
| Индуктивен товар | cos φ= 0.3 max 1A |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c)7(c)-I |
| Макс. ограничител на температурата [°C] [Макс.] | 35 °C |
| Макс. ограничител на температурата [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Макс. размер на кабел с клема [mm²] | 2 x 2.5 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Мин. ограничител на температурата [°C] [Макс.] | 35 °C |
| Мин. ограничител на температурата [°C] [Мин.] | 4 °C |
| Одобрение | CEUkrTESTEAC |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 35 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Описание | DEVIreg Room Polar white |
| Описание на продукта | DEVIreg™ Room Polar white |
| Определителна точка на сензор [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Прекъсвач на реле | 1-полюсен |
| Приложение | Floor heating |
| Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.] | 0.20 W |
| Резервна батерия | Да |
| Сертифицирана компания | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| Софтуерен клас | A |
| Степен на замърсяване | 2 |
| Съвместима рамкова система | Да |
| Съвместимост на чуждестранен тип сензор | Да |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура – под [°C] [Макс.] | 45 °C |
| Температура – под [°C] [Мин.] | 4 °C |
| Температура – стая [°C] [Макс.] | 35 °C |
| Температура – стая [°C] [Мин.] | 4 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 60 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Тестова температура на деформация [°C] | 75 °C |
| Тип или име на батерията | Supercapacitor |
| Тип индикатор | LED |
| Тип на дисплея | LED |
| Тип на сензора | Стая + под |
| Тип управление | PWM |
| Цвят | Бял RAL 9016 |
| Ширина [mm] | 85.00 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 95 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 204 Gram |
| Нето тегло | 153 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.722 Liter |
| EAN/UPC | 5703466252147 |