DEVIreg™ Opti electronic thermostat

Терморегулатори, DEVIreg™ Opti, Тип на сензора: Стая + под

140F1055

Температура – под [°C]: 5 - 45, Температура – стая [°C]: 5 - 35, Тип на дисплея: LCD

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.001
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.001
2-полюсен прекъсвачНе
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN монтиранеНе
Material DescriptionDEVIreg OPTI Pure White
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Активен товар макс [A]13 A
Батерия qty1
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаDEVIreg™ OPTI
Височина [mm]85 mm
Гаранция [Година]2
Група продуктиТерморегулатори
Дисплей (Да/Не)Да
Дълбочина [mm]44 mm
Елемент IP клас21
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]220 V
Защита от замръзване [°C]5 °C
Индуктивен товарcos φ= 0.3 max 1A
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]35 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеDEVIreg OPTI, бял
Описание на продуктаDEVIreg™ Opti
Определителна точка на сензор [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
ПриложениеFloor heating
Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.]0.50 W
Сертифицирана компанияIntertek Semko
Степен на замърсяване2
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тегло на батерията1 g
Температура – под [°C] [Макс.]45 °C
Температура – под [°C] [Мин.]5 °C
Температура – стая [°C] [Макс.]35 °C
Температура – стая [°C] [Мин.]5 °C
Температура на съхранение [°C] [Макс.]60 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-25 °C
Тестова температура на деформация [°C]75 °C
Тип или име на батериятаCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Тип на дисплеяLCD
Тип на сензораСтая + под
Тип управлениеPWM
ЦвятБял RAL 9010
Ширина [mm]85.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.255 Kilogram
Нето тегло0.25 Kilogram
Volume0.642 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5703466243152
Proposition 65No significant risk