DEVIreg™ Multi

Терморегулатори, DEVIreg™ Multi, Тип на сензора: NTC

140F1139

Тип на дисплея: LCD

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
24 h program (EF002965)TRUE
Adjustment range comfort (EF004653)-10-50
Assembly depth (EF006712)70
Autonomy (EF000202)48
CE маркировкаYes
Class of the temperature control (EF010595)II
Contact type (EF001587)Breaker contact
Degree of protection (IP) (EF005474)IP40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN монтиранеДа
Holiday program (EF002968)FALSE
Input for time program (EF004644)TRUE
Material DescriptionDEVIreg Multi
Model (EF000010)Digital
Nominal switching current at 230 V, not potential free (EF002982)16
Number of channels (EF000259)7
Product line21
Rated frequency (EF001663)50-50
Rated voltage (EF003977)220-240
SCIP dossier no.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SCIP dossier product nameMCX08M2
Sensor type (EF020270)Other
Text guidance in display (EF005341)TRUE
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Weekly program (EF001184)TRUE
Активен товар макс [A]32 A
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Вид на продуктаDEVIreg™ Multi
Височина [mm]110 mm
Характеристика
Стойност
Височина опаковка [mm]122 mm
Гаранция [Година]2
Група продуктиТерморегулатори
Дебелина опаковка [mm]70 mm
Дисплей (Да/Не)Да
Дълбочина [mm]70 mm
Елемент IP клас40
Захранващо напрежение [V] AC [макс]230 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]110 V
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)7(a)7(c)-I
ОдобрениеCE
ОписаниеDEVIreg Multi
Описание на продуктаDEVIreg™ Multi
ПриложениеAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
Работнa температура [°C] [Мин.]-20 °C
Работна температура [°C] [Макс.]60 °C
Резервна батерияДа
Сертифицирана компанияCE
Следене за неизправности на сензораДа
Степен на замърсяване2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на съхранение [°C] [Макс.]85 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-30 °C
Тестова температура на деформация [°C]125 °C
Тип на дисплеяLCD
Тип на сензораNTC
ЦвятЧерен
Ширина [mm]138.00 mm
Ширина опаковка [mm]138 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.634 Kilogram
Нето тегло0.511 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume2.799 Liter
EAN/UPC5703466248560