Терморегулатори, DEVIreg™ Hotwater
140F1133
DEVIreg™ Hotwater
140F1133
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN монтиране | Да |
| Material Description | DEVIreg Hotwater |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Активен товар макс [A] | 32 A |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | DEVIreg™ Hotwater |
| Височина [mm] | 110 mm |
| Височина опаковка [mm] | 122 mm |
| Гаранция [Година] | 2 |
| Група продукти | Терморегулатори |
| Дебелина опаковка [mm] | 70 mm |
| Дисплей (Да/Не) | Да |
| Дълбочина [mm] | 70 mm |
| Елемент IP клас | 40 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Одобрение | CEEAC |
| Описание | DEVIreg™ Hotwater |
| Приложение | Битова гореща вода |
| Работнa температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Работна температура [°C] [Макс.] | 60 °C |
| Резервна батерия | Да |
| Сертифицирана компания | CEEAC |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 85 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Тестова температура на деформация [°C] | 125 °C |
| Тип на дисплея | LCD |
| Тип на сензора | NTC |
| Цвят | Черен |
| Ширина [mm] | 138.00 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 138 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.2 Kilogram |
| Нето тегло | 0.512 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 3.08 Liter |
| EAN/UPC | 5703466249680 |