DEVIreg Basic Polar White_140F1164 bluetooth

Терморегулатори, Тип на сензора: Под

140F1164

Температура – под [°C]: 4 - 45, Тип на дисплея: LED

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.000
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.000
2-полюсен прекъсвачНе
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN монтиранеНе
Material DescriptionDEVIreg Basic Polar white
Product line21
SCIP dossier no.3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
SCIP dossier product nameElectrical floor heating thermostat
UL одобрениеNo
Warranty type2-year product warranty
Активен товар макс [A]16 A
Батерия qty0
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Вид на продуктаDEVIreg Basic
Височина [mm]85 mm
Височина опаковка [mm]80 mm
Гаранция [Година]2
Група продуктиТерморегулатори
Дебелина опаковка [mm]95 mm
Дисплей (Да/Не)Не
Дълбочина [mm]24 mm
Елемент IP клас21
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]220 V
Защита от замръзване [°C]5 °C
Индуктивен товарcos φ= 0.3 max 1A
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)7(a)7(c)-I
Макс. ограничител на температурата [°C] [Макс.]35 °C
Макс. ограничител на температурата [°C] [Мин.]5 °C
Характеристика
Стойност
Макс. размер на кабел с клема [mm²]2 x 2.5
Мин. ограничител на температурата [°C] [Макс.]35 °C
Мин. ограничител на температурата [°C] [Мин.]4 °C
ОдобрениеCEUkrTESTEAC
Околна температура [°C] [Макс.]35 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеDEVIreg Basic Polar white
Описание на продуктаDEVIreg™ Basic Polar white
Определителна точка на сензор [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Прекъсвач на реле1-полюсен
ПриложениеFloor heating
Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.]0.20 W
Резервна батерияНе
Сертифицирана компанияIntertek SemkoUkrTESTEAC
Софтуерен класA
Степен на замърсяване2
Съвместима рамкова системаДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура – под [°C] [Макс.]45 °C
Температура – под [°C] [Мин.]4 °C
Температура на съхранение [°C] [Макс.]60 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-25 °C
Тестова температура на деформация [°C]75 °C
Тип индикаторLED
Тип на дисплеяLED
Тип на сензораПод
Тип управлениеPWM
ЦвятRAL 9016
Ширина [mm]85.00 mm
Ширина опаковка [mm]95 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло194 Gram
Нето тегло142 Gram
Volume0.722 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5703466252123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm