Терморегулатори, DEVIreg™ 850, Тип на сензора: без сензор
140F1084
Тип на дисплея: 2x16-символен осветен дисплей
140F1084
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 2-полюсен прекъсвач | Не |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN монтиране | Да |
| Material Description | DEVIreg 850 IV Cyrillic with PSU |
| Product line | 21 |
| SCIP dossier no. | 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a |
| SCIP dossier product name | "Temperature controller for and and snow melting systems" |
| UL одобрение | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Активен товар макс [A] | 15 A |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| Вид на продукта | DEVIreg™ 850 |
| Височина [mm] | 86 mm |
| Височина опаковка [mm] | 72 mm |
| Гаранция [Година] | 2 |
| Група продукти | Терморегулатори |
| Дебелина опаковка [mm] | 280 mm |
| Дисплей (Да/Не) | Да |
| Дълбочина [mm] | 53 mm |
| Елемент IP клас | 20 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 220 V |
| Индуктивен товар | cos φ= 0.3 max 1A |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 7(c)-I |
| Одобрение | CEUkrTESTEAC |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 40 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Описание | DEVIreg 850 IV Cyrillic с PSU |
| Описание на продукта | DEVIreg™ 850 |
| Прекъсвач на реле | 1-полюсен |
| Приложение | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.] | 3.00 W |
| Резервна батерия | Не |
| Сертифицирана компания | Intertek SemkoUkrTEST |
| Следене за неизправности на сензора | Да |
| Съвместима рамкова система | Не |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Тип индикатор | LED |
| Тип на дисплея | 2x16-символен осветен дисплей |
| Тип на сензора | без сензор |
| Цвят | Бял RAL 9010 |
| Ширина [mm] | 23.50 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 232 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.828 Kilogram |
| Нето тегло | 0.82 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 4.677 Liter |
| EAN/UPC | 5703466210833 |