DEVIreg 610 140F1080 R

Терморегулатори, DEVIreg™ 610, Тип на сензора: Жичен

140F1080

Диапазон за настройка на температурата [°C]: 10 - 50, Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
2-полюсен прекъсвачДа
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN монтиранеНе
Material DescriptionDevireg 610 IP44 DIN-sensor cable, 2-po
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Активен товар макс [A]10 A
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаDEVIreg™ 610
Височина [mm]100 mm
Височина опаковка [mm]85 mm
Гаранция [Година]2
Група продуктиТерморегулатори
Дебелина опаковка [mm]140 mm
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]50 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]10 °C
Дълбочина [mm]45 mm
Елемент IP клас44
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]220 V
Индуктивен товарcos φ= 0.3 max 1A
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Макс. размер на кабел с клема [mm²]2 x 2.5
Настройка на скала-10 +50ºC
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
ОписаниеDEVIreg 610
Описание на продуктаDEVIreg™ 610
Определителна точка на сензор [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Прекъсвач на реле2-полюсен
ПриложениеCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protection
Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.]0.93 W
Сертифицирана компанияEACIntertek Semko
Степен на замърсяване2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на съхранение [°C] [Макс.]65 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C
Тестова температура на деформация [°C]75 °C
Тип индикаторLED
Тип на дисплеяДИСПЛЕЙ НО.
Тип на сензораЖичен
Тип управлениеХистерезис
Хистерезис (+/-)0.20
ЦвятБял RAL 9010
Ширина [mm]69.50 mm
Ширина опаковка [mm]95 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.384 Kilogram
Нето тегло0.38 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466209257