DEVIreg330 (+5 +45) 140F1072 R

Терморегулатори, DEVIreg™ 330, Тип на сензора: Жичен

140F1072

Диапазон за настройка на температурата [°C]: 5 - 45, Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
2-полюсен прекъсвачНе
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN монтиранеДа
Material DescriptionDevireg 330 +5<>+45° DINrail, sensor ca
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Активен товар макс [A]16 A
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаDEVIreg™ 330 серии
Височина [mm]86 mm
Височина опаковка [mm]61 mm
Гаранция [Година]2
Група продуктиТерморегулатори
Дебелина опаковка [mm]163 mm
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]45 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]5 °C
Дълбочина [mm]58 mm
Елемент IP клас20
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]220 V
Индуктивен товарcos φ= 0.3 max 1A
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Макс. размер на кабел с клема [mm²]2 x 2.5
Настройка на скала+5 +45ºC
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
ОписаниеDEVIreg 330 +5<>+45°
Описание на продуктаDEVIreg™ 330
Определителна точка на сензор [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Прекъсвач на реле1-полюсен
ПриложениеAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.]0.25 W
Сертифицирана компанияNEMKO
Степен на замърсяване2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на съхранение [°C] [Макс.]65 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C
Тестова температура на деформация [°C]75 °C
Тип индикаторLED
Тип на дисплеяДИСПЛЕЙ НО.
Тип на сензораЖичен
Тип управлениеХистерезис
Хистерезис (+/-)0.20
ЦвятБял RAL 9010
Ширина [mm]36.00 mm
Ширина опаковка [mm]88 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.222 Kilogram
Нето тегло0.22 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.875 Liter
EAN/UPC5703466209226