Терморегулатори, DEVIreg™ 330, Тип на сензора: Жичен
140F1070
Диапазон за настройка на температурата [°C]: -10 - 10, Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.
140F1070
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 2-полюсен прекъсвач | Не |
| Adjustment range comfort (EF004653) | -10-10 |
| Assembly depth (EF006712) | 58 |
| Automatic switching summer-/winter time (EF002977) | FALSE |
| Autonomy (EF000202) | 0 |
| CE маркировка | Yes |
| Contact type (EF001587) | Breaker contact |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN монтиране | Да |
| Holiday program (EF002968) | FALSE |
| Input for time program (EF004644) | FALSE |
| Material Description | Devireg 330 -10<>+10° DINrail, sensor c |
| Model (EF000010) | Analogue |
| Nominal switching current at 250 V, potential free (EF002981) | 16 |
| Operation mode switch (EF004530) | FALSE |
| Product line | 21 |
| Rated frequency (EF001663) | 50-60 |
| Rated voltage (EF003977) | 220-240 |
| Sensor type (EF020270) | Other |
| UL одобрение | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Width in number of modular spacings (EF002950) | 36 |
| Активен товар макс [A] | 16 A |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | DEVIreg™ 330 серии |
| Височина [mm] | 86 mm |
| Височина опаковка [mm] | 85 mm |
| Гаранция [Година] | 2 |
| Група продукти | Терморегулатори |
| Дебелина опаковка [mm] | 140 mm |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] | 10 °C |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] | -10 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дълбочина [mm] | 58 mm |
| Елемент IP клас | 20 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 220 V |
| Индуктивен товар | cos φ= 0.3 max 1A |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Макс. размер на кабел с клема [mm²] | 2 x 2.5 |
| Настройка на скала | -10 +10ºC |
| Одобрение | CE |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Описание | DEVIreg 330 -10<>+10° |
| Описание на продукта | DEVIreg™ 330 |
| Определителна точка на сензор [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Прекъсвач на реле | 1-полюсен |
| Приложение | Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.] | 0.25 W |
| Сертифицирана компания | NEMKO |
| Степен на замърсяване | 2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Тестова температура на деформация [°C] | 75 °C |
| Тип индикатор | LED |
| Тип на дисплея | ДИСПЛЕЙ НО. |
| Тип на сензора | Жичен |
| Тип управление | Хистерезис |
| Хистерезис (+/-) | 0.20 |
| Цвят | Бял RAL 9010 |
| Ширина [mm] | 36.00 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 95 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.303 Kilogram |
| Нето тегло | 0.3 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466209219 |