Терморегулатори, DEVIreg™ 132, Тип на сензора: Под
140F1011
Температура – под [°C]: 20 - 50, Температура – стая [°C]: 5 - 35, Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.
140F1011
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 2-полюсен прекъсвач | Не |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN монтиране | Не |
| Material Description | Devireg 132 |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Активен товар макс [A] | 16 A |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | DEVIreg™ 13x серии |
| Височина [mm] | 82 mm |
| Височина опаковка [mm] | 85 mm |
| Гаранция [Година] | 2 |
| Група продукти | Терморегулатори |
| Дебелина опаковка [mm] | 140 mm |
| Дълбочина [mm] | 36 mm |
| Елемент IP клас | 30 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 220 V |
| Защита от замръзване [°C] | 5 °C |
| Индуктивен товар | cos φ= 0.3 max 1A |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Макс. размер на кабел с клема [mm²] | 2 x 2.5 |
| Настройка на скала | 0 - 6 |
| Одобрение | CE |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Околна температура [°C] [Макс.] | 30 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Описание | DEVIreg 132 |
| Описание на продукта | DEVIreg™ 132 |
| Определителна точка на сензор [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Прекъсвач на реле | 1-полюсен |
| Приложение | Floor heating |
| Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.] | 5.00 W |
| Сертифицирана компания | NEMKO |
| Степен на замърсяване | 2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура – под [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Температура – под [°C] [Мин.] | 20 °C |
| Температура – стая [°C] [Макс.] | 35 °C |
| Температура – стая [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Тестова температура на деформация [°C] | 75 °C |
| Тип индикатор | LED |
| Тип на дисплея | ДИСПЛЕЙ НО. |
| Тип на сензора | Под |
| Тип управление | Хистерезис |
| Хистерезис (+/-) | 0.20 |
| Цвят | Бял RAL 9010 |
| Ширина [mm] | 82.00 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 95 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.225 Kilogram |
| Нето тегло | 0.223 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466208960 |