Elztrip fixed panels

Elztrip EZ111 1050W 230V, единичен панел

95002112

Application: Other heating
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Излъчващ нагревател

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionElztrip EZ111 1100W 230V, Mono panel
Product line21
UNSPSC CODE40101819
В обхвата на WEEEYes
Вид на продуктаИзлъчващ нагревател
Височина [mm]50 mm
Височина опаковка [mm]150 mm
Група продуктиДруги нагревателни продукти
Дебелина опаковка [mm]50 mm
Дълбочина [mm]150 mm
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Монтажна височина [mm] [Мин.]600 mm
ОдобрениеCE
ОписаниеElztrip EZ111 1050W 230V, единичен панел
Описание на продуктаElztrip EZ111
ПриложениеOther heating
Сертифицирана компанияCE
Съдържа батерииNo
Цвят на бояБял
Ширина опаковка [mm]1500 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло5.656 Kilogram
Нето тегло5.6 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume11.25 Liter
EAN/UPC5703466116746