Elztrip fixed panels

EZ222 2100W 230V, 2 фиксирани панели

95002102

Application: Other heating

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionEZ222 2200W 230V 2 fixed panel
Product line21
UNSPSC CODE40101819
В обхвата на WEEEYes
Вид на продуктаИзлъчващ нагревател
Височина [mm]64 mm
Височина опаковка [mm]70 mm
Група продуктиДруги нагревателни продукти
Дебелина опаковка [mm]90 mm
Дълбочина [mm]282 mm
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Монтажна височина [mm] [Мин.]600 mm
ОдобрениеCE
ОписаниеEZ222 2100W 230V, 2 фиксирани панели
Описание на продуктаElztrip EZ222
ПриложениеOther heating
Сертифицирана компанияCE
Съдържа батерииNo
Цвят на бояБял
Ширина опаковка [mm]1540 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло11.5 Kilogram
Нето тегло11.385 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume9.702 Liter
EAN/UPC5703466116692