Elztrip fixed panels

EZ208 800W 230V, 2 фиксирани панели

95002090

Application: Other heating
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Излъчващ нагревател

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionEZ208 800W 230V, 2 fixed panels
Product line21
UNSPSC CODE40101819
В обхвата на WEEEYes
Вид на продуктаИзлъчващ нагревател
Височина [mm]64 mm
Височина опаковка [mm]290 mm
Група продуктиДруги нагревателни продукти
Дебелина опаковка [mm]70 mm
Дълбочина [mm]282 mm
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Монтажна височина [mm] [Мин.]600 mm
ОдобрениеCE
ОписаниеEZ208 800W 230V, 2 фиксирани панели
Описание на продуктаElztrip EZ208
ПриложениеOther heating
Сертифицирана компанияCE
Съдържа батерииNo
Цвят на бояБял
Ширина опаковка [mm]730 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло5.2 Kilogram
Нето тегло5.148 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume14.819 Liter
EAN/UPC5703466116630