Devitronic

DEVItronic™, 160 W, Захранващо напрежение [V] AC: 240, 250 mm

60802451

Application: Other heating

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVItronic 160W 240V 250mm 50deg Termo
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE40101830
UV защитеноДа
Warranty type2-year product warranty
Вид на продуктаDEVItronic™
Височина [mm]250 mm
Височина опаковка [mm]40 mm
Гаранция [Година]2
Група продуктиДруги нагревателни продукти
Дебелина опаковка [mm]285 mm
Дълбочина [mm]33 mm
Дължина [m]0.03 m
Елемент IP клас55
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] AC240 V
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник2
Нагревателна мощност [W]160 W
ОдобрениеCE
ОписаниеDEVItronic 160W 240V 250mm 50° Termo
Описание на продуктаDEVItronic™
ПриложениеOther heating
Сертифицирана компанияIntertek Semko
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Цвят на бояЧерен
Ширина [mm]116.00 mm
Ширина опаковка [mm]125 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.82 Kilogram
Нето тегло0.812 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1.425 Liter
EAN/UPC5703435011034