Devitronic

DEVItronic™, 20 W, Захранващо напрежение [V] AC: 220 - 440, 100 mm

60802113

Application: Other heating

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVItronic 20W 220-440V 10degC 100mm IP5
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE40101830
UV защитеноДа
Warranty type2-year product warranty
Вид на продуктаDEVItronic™
Височина [mm]100 mm
Височина опаковка [mm]40 mm
Гаранция [Година]2
Група продуктиДруги нагревателни продукти
Дебелина опаковка [mm]130 mm
Дълбочина [mm]33 mm
Дължина [m]0.03 m
Елемент IP клас55
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] AC [макс]440 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]220 V
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник2
Нагревателна мощност [W]20 W
ОдобрениеCE
ОписаниеDEVItronic 20W 220-440V 10°C 100mm IP5
Описание на продуктаDEVItronic™
ПриложениеOther heating
Сертифицирана компанияIntertek Semko
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Цвят на бояЧерен
Ширина [mm]116.00 mm
Ширина опаковка [mm]125 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.36 Kilogram
Нето тегло0.356 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.65 Liter
EAN/UPC5703435010587