DEVItronic™, 20 W, Захранващо напрежение [V] AC: 110 - 240, 100 mm
60802105
Application: Other heating
60802105
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DEVITRONIC 110-240V 20W/10C 100MM -IP-55 |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| UV защитено | Да |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Вид на продукта | DEVItronic™ |
| Височина [mm] | 100 mm |
| Височина опаковка [mm] | 40 mm |
| Гаранция [Година] | 2 |
| Група продукти | Други нагревателни продукти |
| Дебелина опаковка [mm] | 130 mm |
| Дълбочина [mm] | 33 mm |
| Дължина [m] | 0.03 m |
| Елемент IP клас | 55 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 110 V |
| Количество на студен свързващ проводник | 1 |
| Количество проводимост на студен свързващ проводник | 2 |
| Нагревателна мощност [W] | 20 W |
| Одобрение | CE |
| Описание | DEVItronic 20W 110-240V 10°C 100mm IP55 |
| Описание на продукта | DEVItronic™ |
| Приложение | Other heating |
| Сертифицирана компания | Intertek Semko |
| Студен свързващ проводник | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Цвят на боя | Черен |
| Ширина [mm] | 116.00 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 125 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.36 Kilogram |
| Нето тегло | 0.356 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.65 Liter |
| EAN/UPC | 5703435010570 |