Devitronic

DEVItronic™, 70 W, Захранващо напрежение [V] AC: 240, 142 mm

60801156

Application: Other heating

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVItronic 70W 240V 145mm 50degC term
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE40101830
UV защитеноДа
Warranty type2-year product warranty
Вид на продуктаDEVItronic™
Височина [mm]142 mm
Височина опаковка [mm]55 mm
Гаранция [Година]2
Група продуктиДруги нагревателни продукти
Дебелина опаковка [mm]175 mm
Дълбочина [mm]57 mm
Дължина [m]0.06 m
Елемент IP клас55
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] AC240 V
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник2
Нагревателна мощност [W]70 W
ОдобрениеCE
ОписаниеDEVItronic 70W 240V 145mm 50°C term
Описание на продуктаDEVItronic™
ПриложениеOther heating
Сертифицирана компанияIntertek Semko
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Цвят на бояЧерен
Ширина [mm]72.00 mm
Ширина опаковка [mm]80 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.61 Kilogram
Нето тегло0.604 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.77 Liter
EAN/UPC5703435010556