Devitronic

DEVItronic™, 15 W, Захранващо напрежение [V] AC: 110 - 240, 75 mm

60800109

Application: Other heating

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVITRONIC 110-240V 15W/10C - IP-55
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE40101830
UV защитеноДа
Warranty type2-year product warranty
Вид на продуктаDEVItronic™
Височина [mm]75 mm
Височина опаковка [mm]55 mm
Гаранция [Година]2
Група продуктиДруги нагревателни продукти
Дебелина опаковка [mm]115 mm
Дълбочина [mm]57 mm
Дължина [m]0.06 m
Елемент IP клас55
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]110 V
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник2
Нагревателна мощност [W]15 W
ОдобрениеCE
ОписаниеDEVItronic 15W 110-240V 10°C IP55
Описание на продуктаDEVItronic™
ПриложениеOther heating
Сертифицирана компанияIntertek Semko
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Цвят на бояЧерен
Ширина [mm]72.00 mm
Ширина опаковка [mm]80 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.35 Kilogram
Нето тегло0.347 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.506 Liter
EAN/UPC5703435010549