69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 103T 3KW 3x400V

69810554

Application: Other heating

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVITEMP 103 T 3KW, 3 X 400V
Product line21
UNSPSC CODE40101604
UV защитеноДа
Warranty type2-year product warranty
В обхвата на WEEEYes
Вид на продуктаDEVItemp™
Височина [mm]435 mm
Височина опаковка [mm]460 mm
Гаранция [Година]2
Група продуктиДруги нагревателни продукти
Дебелина опаковка [mm]390 mm
Дълбочина [mm]420 mm
Дължина [m]0.42 m
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] AC400 V
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество на студен свързващ проводник1
ОдобрениеCE
ОписаниеDEVItemp 103T 3KW 3x400V
Описание на продуктаDEVItemp™
ПриложениеOther heating
Сертифицирана компанияCE
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Ширина [mm]410.00 mm
Ширина опаковка [mm]420 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло14 Kilogram
Нето тегло13.86 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume75.348 Liter
EAN/UPC5703464010619