DEVIrail™, Бял, Захранващо напрежение [V] AC: 230, 20 W
98806144
Application: Other heating
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: DEVIrail™
98806144
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Devirail 20W бяла Сушилня за кърпи |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вид на продукта | DEVIrail™ |
| Височина [mm] | 290 mm |
| Височина опаковка [mm] | 125 mm |
| Група продукти | Други нагревателни продукти |
| Дебелина опаковка [mm] | 585 mm |
| Друга RoHS документация | EAEU RoHS |
| Дълбочина [mm] | 125 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Нагревателна мощност [W] | 20 W |
| Одобрение | CE |
| Описание | DEVIrail H20H Бял 20W 230V |
| Описание на продукта | РЕЛСА ЗА КЪРПИ БЯЛА 20W |
| Приложение | Other heating |
| Сертифицирана компания | CE |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Цвят на външна изолация | Бял |
| Ширина опаковка [mm] | 290 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.51 Kilogram |
| Нето тегло | 1.5 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 21.206 Liter |
| EAN/UPC | 5703464010268 |