Danfoss logo
DEVIrail WHITE 40W 98804941 F

DEVIrail™, Бял, Захранващо напрежение [V] AC: 230, 40 W

98804941

Application: Other heating

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDevirail 40W бяла Сушилня за кърпи
Product line21
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEEYes
Вид на продуктаDEVIrail™
Височина [mm]450 mm
Височина опаковка [mm]125 mm
Група продуктиДруги нагревателни продукти
Дебелина опаковка [mm]600 mm
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Дълбочина [mm]600 mm
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Нагревателна мощност [W]40 W
ОдобрениеCE
ОписаниеDEVIrail H40H Бял 40W 230V
Описание на продуктаDEVIrail™
ПриложениеOther heating
Сертифицирана компанияCE
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Цвят на външна изолацияБял
Ширина опаковка [mm]450 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.24 Kilogram
Нето тегло2.22 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume33.75 Liter
EAN/UPC5703435011027