DEVIcell 50m² 100 бр.
140F1132
Application: Floor heating
140F1132
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DEVICELL DRY 2m2 изолац. плоскост |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Warranty type | 10-year product warranty |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | DEVIcell™ |
| Височина опаковка [mm] | 1300 mm |
| Група продукти | Други нагревателни продукти |
| Дебелина опаковка [mm] | 1175 mm |
| Дължина [m] | 1.00 m |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Налична EPD | Yes |
| Описание | DEVIcell 50m² 100 бр. |
| Плътност [mm] | 13.0 mm |
| Приложение | Floor heating |
| Работна температура [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Употребено за продукт | DEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T |
| Ширина [mm] | 500.00 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 520 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 147 Kilogram |
| Нето тегло | 125 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 1584 Liter |
| EAN/UPC | 5703466228098 |