DEVIcell DRY 140F1131 L

DEVIcell 5m² 10 бр.

140F1130

Application: Floor heating

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVICELL DRY 5m2 изолац. плоскост
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty type10-year product warranty
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаDEVIcell™
Височина опаковка [mm]140 mm
Група продуктиДруги нагревателни продукти
Дебелина опаковка [mm]1175 mm
Дължина [m]1.00 m
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Налична EPDYes
ОписаниеDEVIcell 5m² 10 бр.
Плътност [mm]13.0 mm
ПриложениеFloor heating
Работна температура [°C] [Макс.]80 °C
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Употребено за продуктDEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T
Ширина [mm]500.00 mm
Ширина опаковка [mm]520 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло12.12 Kilogram
Нето тегло12 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume85.54 Liter
EAN/UPC5703466228074