DEVIdry 55 89300008 R

Нагревателни рогозки, DEVIdry™, 55 W/m², 3.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

89300004

Тип кабел: Еднопроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 1, Дължина на рогозката [m]: 3
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Нагревателни рогозки

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVIdry 55 3m² 132W 230V
Product line21
UL одобрениеOut of scope
UNSPSC CODE40101830
Warranty type5-year product warranty
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаDEVIdry™
Височина опаковка [mm]250 mm
Гаранция [Година]5
Група продуктиНагревателни рогозки
Дебелина опаковка [mm]1050 mm
Дължина на рогозката [m]3.00 m
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на покритие [m²]3.00 m²
Изолационен материалPP-пяна
Изрязан по дължинаНе
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Комплект аксесоариNo
Характеристика
Стойност
Мощност на рогозка [W/m²]55 W/m²
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]132 W
Намаляване на звука [dB]17 dB
ОдобрениеCE
ОписаниеDEVIdry 55 3m² 132W 230V
Описание на продуктаDEVIdry™ 55
Плътност [mm]8.00 mm
ПриложениеFloor heating
Сертифицирана компанияCE
Студен свързващ проводникНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]401.0000 Ohm
Тип кабелЕднопроводен кабел
Ток [A] [Макс.]10.0 A
Топлинно съпротивление [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Ширина [mm]1000.00 mm
Ширина на рогозката [m]1.0 m
Ширина опаковка [mm]250 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.747 Kilogram
Нето тегло4.7 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume65.625 Liter
EAN/UPC5703466177839