DEVIreg Smart with DEVImat

DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 9.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

140F1676

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Преход за гофрирана тръба KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна; Сензорна месингова капачка за гофрирана тръба ø6,7, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 18
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Нагревателни рогозки

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.000
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.000
2-полюсен прекъсвачНе
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN монтиранеНе
Material DescriptionSet DEVImat100T 900W 230V 0.5x18m SMART
Product line21
UL одобрениеOut of scope
UV защитеноНе
Warranty type20-year full service warranty
Активен товар макс [A]16 A
Батерия qty1
Без оловоДа
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаDEVImat™ 100T + SMART
Височина опаковка [mm]590 mm
Външна изолацияPVDF
Гаранция [Година]20
Група продуктиSets heating elements
Дебелина опаковка [mm]255 mm
Диаметър на кабел [mm]3.0 mm
Дължина на рогозката [m]18.00 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]4.0 m
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Защита от замръзване [°C]5 °C
Зона на покритие [m²]9.00 m²
Изолация на проводникаFEP
Индуктивен товарcos φ= 0.3 max 1A
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник2
Комплект аксесоариDEVIreg™ SmartГофрирана тръба ø6,7 2,5 m чернаПреход за гофрирана тръба KK1-E5Сензорна месингова капачка за гофрирана тръба ø6,7
Макс. ограничител на температурата [°C] [Макс.]35 °C
Макс. ограничител на температурата [°C] [Мин.]20 °C
Макс. размер на кабел с клема [mm²]2 x 2.5
Мин. ограничител на температурата [°C] [Макс.]35 °C
Мин. ограничител на температурата [°C] [Мин.]10 °C
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Мощност на рогозка [W/m²]100 W/m²
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]900 W
Налична EPDYes
Натоварване на реле [A]16 A
Неработна температура [°C] [Макс.]120 °C
Ограничител на температурата [°C] [Макс.]45 °C
Характеристика
Стойност
Ограничител на температурата [°C] [Мин.]5 °C
ОдобрениеCEUkrTEST
Околна температура [°C] [Макс.]30 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеDEVImat 100T 900W 230V 0.5x18m + DSmart
Описание на продуктаКомплект DEVImat™ 100T с DEVIreg™ Smart
Определителна точка на сензор [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Плътност [mm]3.50 mm
Прекъсвач на реле1-полюсен
ПриложениеFloor heating
Работна температура [°C] [Макс.]115 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.0 mm²
Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.]0.40 W
Резервна батерияДа
Сертифицирана компанияCEIntertek SemkoUkrTEST
Софтуерен класA
Степен на замърсяване2
Студен свързващ проводникДа
Съвместима рамкова системаДа
Съвместимост на чуждестранен тип сензорДа
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]58.8000 Ohm
Тегло на батерията0 g
Темп. понижение в икономичен период [°C] [Макс.]9 °C
Темп. понижение в икономичен период [°C] [Мин.]5 °C
Температура – под [°C] [Макс.]45 °C
Температура – под [°C] [Мин.]5 °C
Температура – стая [°C] [Макс.]35 °C
Температура – стая [°C] [Мин.]5 °C
Температура на съхранение [°C] [Макс.]65 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C
Терморегулатор IP клас21
Тестова температура на деформация [°C]75 °C
Тип или име на батериятаKnapcelle Manganese Lithium
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип на дисплеяДокоснете екрана
Тип на сензораNTC
Тип студен свързващ проводникDTWB
Тип управлениеPWM
Устойчивост на пламъкДа
Цвят на външна изолацияЧервен
Ширина на рогозката [m]0.5 m
Ширина опаковка [mm]255 mm
Якост на натиск [N]600 N
Якост на опън [N]120 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло5.1 Kilogram
Нето тегло5.049 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume38.885 Liter
EAN/UPC5703466240250