Heating Mats, DTCE 100T,

Нагревателни рогозки, DTCE 200T, 200 W/m², 1.01 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

83901965

Тип кабел: Двупроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.8, Дължина на рогозката [m]: 1.35
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Нагревателни рогозки

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDTCE-200 230V 220W 0,75mx1,35m 1,0m²GB-D
Product line21
UL одобрениеOut of scope
UV защитеноДа
Без оловоДа
Вид на продуктаDTCE 200T
Височина опаковка [mm]210 mm
Външна изолацияPVC
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни рогозки
Дебелина опаковка [mm]1066 mm
Диаметър на кабел [mm]7.0 mm
Дължина на рогозката [m]1.35 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]6.0 m
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на покритие [m²]1.01 m²
Изолация на проводникаFEP
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник3
Комплект аксесоариNo
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Характеристика
Стойност
Мощност на рогозка [W/m²]200 W/m²
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]220 W
Неработна температура [°C] [Макс.]90 °C
ОдобрениеCE
ОписаниеDTCE 200T 220W 230V 0.75x1.35m
Описание на продуктаDTCE 200T
Плътност [mm]7.00 mm
ПриложениеFloor heating
Работна температура [°C] [Макс.]75 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.5 mm²
Сертифицирана компанияIntertek Semko
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]241.0000 Ohm
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDTCL
Устойчивост на пламъкДа
Цвят на външна изолацияЧерен
Ширина на рогозката [m]0.8 m
Ширина опаковка [mm]611 mm
Якост на натиск [N]>1500 N
Якост на опън [N]>300 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.12 Kilogram
Нето тегло2.099 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume13.72 Cubic decimeter
EAN/UPC5703466170007