Heating Mats, DTCE 100T,

Нагревателни рогозки, DTCE 150T, 150 W/m², 6.90 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

83901933

Тип кабел: Двупроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.8, Дължина на рогозката [m]: 9.2
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Нагревателни рогозки

Препоръчителна замяна: 140F1474

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDTCE 150T 6,9m² 0,75x9,2m 230V
Product line21
UL одобрениеNo
UV защитеноДа
Warranty type20-year full service warranty
Без оловоДа
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаDTCE 150T
Височина опаковка [mm]160 mm
Външна изолацияPVC
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни рогозки
Дебелина опаковка [mm]730 mm
Диаметър на кабел [mm]7.0 mm
Дължина на рогозката [m]9.20 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]6.0 m
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на покритие [m²]6.90 m²
Изолация на проводникаFEP
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник3
Комплект аксесоариNo
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Характеристика
Стойност
Мощност на рогозка [W/m²]150 W/m²
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]1040 W
Налична EPDYes
Неработна температура [°C] [Макс.]90 °C
ОдобрениеCE
ОписаниеDTCE 150T 1040W 230V 0.75x9.2m
Описание на продуктаDTCE 150T
Плътност [mm]7.0 mm
ПриложениеFloor heating
Работна температура [°C] [Макс.]70 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.5 mm²
Сертифицирана компанияIntertek Semko
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]50.9000 Ohm
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDTCL
Устойчивост на пламъкДа
Цвят на външна изолацияЧерен
Ширина на рогозката [m]0.8 m
Ширина опаковка [mm]160 mm
Якост на натиск [N]>1500 N
Якост на опън [N]>300 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло5.51 Kilogram
Нето тегло5.455 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume18.688 Liter
EAN/UPC5703466158326