DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Нагревателни рогозки, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 12.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

83902046

Тип кабел: Двупроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.8, Дължина на рогозката [m]: 16

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDTCE-300 3824W 230V Нагр. рогозка
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE40101830
UV защитеноДа
Warranty type20-year full service warranty
Без оловоДа
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаDEVIsnow™ 300T
Височина опаковка [mm]200 mm
Външна изолацияPVC
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни рогозки
Дебелина опаковка [mm]700 mm
Диаметър на кабел [mm]7.0 mm
Дължина на рогозката [m]16.00 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]10.0 m
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на покритие [m²]12.00 m²
Изолация на проводникаFEP
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник3
Комплект аксесоариNo
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Характеристика
Стойност
Мощност на рогозка [W/m²]300 W/m²
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]3770 W
Налична EPDYes
Неработна температура [°C] [Макс.]90 °C
ОдобрениеCEEAC
ОписаниеDEVIsnow 300T 3824W 230V 0.75x16m
Описание на продуктаDEVIsnow™ 300T
Плътност [mm]7.00 mm
ПриложениеGround ice and snow melting
ПълнителPEX
Работна температура [°C] [Макс.]60 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]2.5 mm²
Сертифицирана компанияIntertek Semko
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]14.0000 Ohm
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDTCL
Устойчивост на пламъкДа
Цвят на външна изолацияЧерен
Ширина на рогозката [m]0.8 m
Ширина опаковка [mm]200 mm
Якост на натиск [N]>1500 N
Якост на опън [N]450 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло8.5 Kilogram
Нето тегло8.415 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume28 Liter
EAN/UPC5703466187418