DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Нагревателни рогозки, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 4.95 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

83902042

Тип кабел: Двупроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.8, Дължина на рогозката [m]: 6.6

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDTCE-300 1445W 230V Нагр. рогозка
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE40101830
UV защитеноДа
Warranty type20-year full service warranty
Без оловоДа
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаDEVIsnow™ 300T
Височина опаковка [mm]220 mm
Външна изолацияPVC
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни рогозки
Дебелина опаковка [mm]690 mm
Диаметър на кабел [mm]7.0 mm
Дължина на кабела [m]6.500 m
Дължина на рогозката [m]6.60 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]10.0 m
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на покритие [m²]4.95 m²
Изолация на проводникаFEP
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник3
Комплект аксесоариNo
Характеристика
Стойност
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Мощност на рогозка [W/m²]300 W/m²
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]1440 W
Налична EPDYes
Неработна температура [°C] [Макс.]90 °C
ОдобрениеCEEAC
ОписаниеDEVIsnow 300T 1445W 230V 0.75x6.6m
Описание на продуктаDEVIsnow™ 300T
Плътност [mm]7.00 mm
ПриложениеGround ice and snow melting
ПълнителPEX
Работна температура [°C] [Макс.]60 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.5 mm²
Сертифицирана компанияIntertek Semko
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]36.7000 Ohm
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDTCL
Устойчивост на пламъкДа
Цвят на външна изолацияЧерен
Ширина на рогозката [m]0.8 m
Ширина опаковка [mm]220 mm
Якост на натиск [N]>1500 N
Якост на опън [N]450 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.18 Kilogram
Нето тегло4.063 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume33.396 Liter
EAN/UPC5703466187371