DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Нагревателни рогозки, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 1.70 m², Захранващо напрежение [V] AC: 400

140F0618

Тип кабел: Двупроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 3.4

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVIsnow 300T 1,7m� 0,5x3,4m 400V 30m
Product line21
UL одобрениеNo
UV защитеноДа
Warranty type20-year full service warranty
Без оловоДа
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаDEVIsnow™ 300T
Височина опаковка [mm]170 mm
Външна изолацияPVC
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни рогозки
Дебелина опаковка [mm]490 mm
Диаметър на кабел [mm]7.0 mm
Дължина на рогозката [m]3.40 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]30.0 m
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC400 V
Зона на покритие [m²]1.70 m²
Изолация на проводникаFEP
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник3
Комплект аксесоариNo
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Характеристика
Стойност
Мощност на рогозка [W/m²]300 W/m²
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]520 W
Налична EPDYes
Неработна температура [°C] [Макс.]90 °C
ОдобрениеCEEAC
ОписаниеDEVIsnow 300T 525W 400V 0.5x3.4m СПЕЦИАЛНО
Описание на продуктаDEVIsnow™ 300T
Плътност [mm]7.00 mm
ПриложениеGround ice and snow melting
ПълнителPEX
Работна температура [°C] [Макс.]60 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.5 mm²
Сертифицирана компанияIntertek Semko
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]306.2000 Ohm
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDTCL
Устойчивост на пламъкДа
Цвят на външна изолацияЧерен
Ширина на рогозката [m]0.5 m
Ширина опаковка [mm]170 mm
Якост на натиск [N]>1500 N
Якост на опън [N]450 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло5.1 Kilogram
Нето тегло4.944 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume14.161 Liter
EAN/UPC5703466229224