DEVImat 200

Нагревателни рогозки, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 2.50 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

83020739

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 5

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVImat 200T 2,5m² 230V 500W
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE40101830
UV защитеноНе
Warranty type20-year full service warranty
Без оловоДа
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаDEVImat™ 200T
Височина опаковка [mm]590 mm
Външна изолацияPVDF
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни рогозки
Дебелина опаковка [mm]220 mm
Диаметър на кабел [mm]3.0 mm
Дължина на рогозката [m]5.00 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]4.0 m
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на покритие [m²]2.50 m²
Изолация на проводникаFEP
Кабел на барабанНе
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник2
Характеристика
Стойност
Комплект аксесоариГофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Мощност на рогозка [W/m²]200 W/m²
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]500 W
Налична EPDYes
Неработна температура [°C] [Макс.]120 °C
ОдобрениеCEUkrTEST
ОписаниеDEVImat 200T 500W 230V 0,5x5m
Описание на продуктаDEVImat™ 200T
Плътност [mm]3.50 mm
ПриложениеFloor heating
Работна температура [°C] [Макс.]115 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.0 mm²
Сертифицирана компанияIntertek Semko
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]105.9000 Ohm
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDTWB
Устойчивост на пламъкДа
Цвят на външна изолацияЧервен
Ширина на рогозката [m]0.5 m
Ширина опаковка [mm]220 mm
Якост на натиск [N]600 N
Якост на опън [N]120 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.06 Kilogram
Нето тегло2.04 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466196021