Devimatwithtouch_F

Нагревателни рогозки, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 3.50 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

140F0847

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Преход за гофрирана тръба KK1-E5; DEVIreg™ Touch; Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна; Сензорна месингова капачка за гофрирана тръба ø6,7, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 7

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.000
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.000
2-полюсен прекъсвачНе
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN монтиранеНе
Material DescriptionSET DTIF-100 + TOUCH 350W 230V 0.5x7m
Product line21
UL одобрениеNo
UV защитеноНе
Активен товар макс [A]16 A
Батерия qty1
Без оловоДа
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаDEVImat™ 100T
Височина опаковка [mm]590 mm
Външна изолацияPVDF
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни рогозки
Дебелина опаковка [mm]220 mm
Диаметър на кабел [mm]3.0 mm
Дължина на рогозката [m]7.00 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]4.0 m
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Защита от замръзване [°C]5 °C
Зона на покритие [m²]3.50 m²
Изолация на проводникаFEP
Индуктивен товарcos φ= 0.3 max 1A
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник2
Комплект аксесоариГофрирана тръба ø6,7 2,5 m чернаПреход за гофрирана тръба KK1-E5Сензорна месингова капачка за гофрирана тръба ø6,7DEVIreg™ Touch
Макс. ограничител на температурата [°C] [Макс.]35 °C
Макс. ограничител на температурата [°C] [Мин.]20 °C
Макс. размер на кабел с клема [mm²]2 x 2.5
Мин. ограничител на температурата [°C] [Макс.]35 °C
Мин. ограничител на температурата [°C] [Мин.]10 °C
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Мощност на рогозка [W/m²]100 W/m²
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]350 W
Налична EPDYes
Неработна температура [°C] [Макс.]120 °C
Характеристика
Стойност
Ограничител на температурата [°C] [Макс.]45 °C
Ограничител на температурата [°C] [Мин.]5 °C
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]30 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеDEVImat 100T 350W 230V 0.5x7m + DTouch
Описание на продуктаКомплект DEVImat™ 100T с DEVIreg™ Touch
Определителна точка на сензор [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Плътност [mm]3.50 mm
Прекъсвач на реле1-полюсен
ПриложениеFloor heating
Работна температура [°C] [Макс.]115 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.0 mm²
Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.]0.40 W
Резервна батерияДа
Сертифицирана компанияCEIntertek Semko
Софтуерен класA
Степен на замърсяване2
Студен свързващ проводникДа
Съвместима рамкова системаДа
Съвместимост на чуждестранен тип сензорДа
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]152.0000 Ohm
Тегло на батерията0 g
Температура – под [°C] [Макс.]45 °C
Температура – под [°C] [Мин.]5 °C
Температура – стая [°C] [Макс.]35 °C
Температура – стая [°C] [Мин.]5 °C
Температура на съхранение [°C] [Макс.]65 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C
Терморегулатор IP клас21
Тестова температура на деформация [°C]75 °C
Тип или име на батериятаCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип на дисплеяДокоснете екрана
Тип на сензораNTC
Тип студен свързващ проводникDTWB
Тип управлениеPWM
Устойчивост на пламъкДа
Цвят на външна изолацияЧервен
Ширина на рогозката [m]0.5 m
Ширина опаковка [mm]220 mm
Якост на натиск [N]600 N
Якост на опън [N]120 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.67 Kilogram
Нето тегло2.643 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466216811