Heating mat DEVImat 150T

Нагревателни рогозки, DEVImat™ 150T, 150 W/m², 3.50 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

140F0450

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 7

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVImat 150T 3,5m² 230V 525W +flexpipe
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE40101830
UV защитеноНе
Warranty type20-year full service warranty
Без оловоДа
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаDEVImat™ 150T
Височина опаковка [mm]590 mm
Външна изолацияPVDF
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни рогозки
Дебелина опаковка [mm]220 mm
Диаметър на кабел [mm]3.0 mm
Дължина на рогозката [m]7.00 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]4.0 m
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на покритие [m²]3.50 m²
Изолация на проводникаFEP
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник2
Комплект аксесоариГофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна
Характеристика
Стойност
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Мощност на рогозка [W/m²]150 W/m²
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]525 W
Налична EPDYes
Неработна температура [°C] [Макс.]120 °C
ОдобрениеCE
ОписаниеDEVImat 150T 525W 230V 0,5 x 7 m с гофр.тръба
Описание на продуктаSet DEVImat™ 150T
Плътност [mm]3.0 mm
ПриложениеFloor heating
Работна температура [°C] [Макс.]115 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.0 mm²
Сертифицирана компанияIntertek Semko
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]101.1000 Ohm
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDTWB
Устойчивост на пламъкДа
Цвят на външна изолацияЧервен
Ширина на рогозката [m]0.5 m
Ширина опаковка [mm]220 mm
Якост на натиск [N]600 N
Якост на опън [N]120 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.172 Kilogram
Нето тегло2.15 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466203415