DEVImat™ 150T + SMART, 150 W/m², 1.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230
140F1650
Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Преход за гофрирана тръба KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Пирони, синтетични, 10 бр. в кутия Devi; Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна; Сензорна месингова капачка за гофрирана тръба ø6,7, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 2
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Нагревателни рогозки
Препоръчителна замяна: 140F0466
140F1650
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.000 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.000 |
| 2-полюсен прекъсвач | Не |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN монтиране | Не |
| Material Description | Set DEVImat150T 150W 230V 0.5x2m SMART |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | No |
| UV защитено | Не |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Активен товар макс [A] | 16 A |
| Батерия qty | 1 |
| Без олово | Да |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | DEVImat™ 150T + SMART |
| Височина опаковка [mm] | 590 mm |
| Външна изолация | PVDF |
| Гаранция [Година] | 20 |
| Група продукти | Sets heating elements |
| Дебелина опаковка [mm] | 220 mm |
| Диаметър на кабел [mm] | 3.0 mm |
| Дължина на рогозката [m] | 2.00 m |
| Дължина на студен свързващ проводник [m] | 4.0 m |
| Екраниране на кабел | Алуфолио 100% |
| Елемент IP клас | IPX7 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Защита от замръзване [°C] | 5 °C |
| Зона на покритие [m²] | 1.00 m² |
| Изолация на проводника | FEP |
| Индуктивен товар | cos φ= 0.3 max 1A |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество на студен свързващ проводник | 1 |
| Количество проводимост на студен свързващ проводник | 2 |
| Комплект аксесоари | DEVIreg™ SmartГофрирана тръба ø6,7 2,5 m чернаПреход за гофрирана тръба KK1-E5Пирони, синтетични, 10 бр. в кутия DeviСензорна месингова капачка за гофрирана тръба ø6,7 |
| Макс. ограничител на температурата [°C] [Макс.] | 35 °C |
| Макс. ограничител на температурата [°C] [Мин.] | 20 °C |
| Макс. размер на кабел с клема [mm²] | 2 x 2.5 |
| Мин. ограничител на температурата [°C] [Макс.] | 35 °C |
| Мин. ограничител на температурата [°C] [Мин.] | 10 °C |
| Монтажна температура [°C] [Мин.] | -5 °C |
| Мощност на рогозка [W/m²] | 150 W/m² |
| Нагревателен принцип | Сериен активен |
| Нагревателна мощност [W] | 150 W |
| Налична EPD | Yes |
| Натоварване на реле [A] | 16 A |
| Неработна температура [°C] [Макс.] | 120 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Ограничител на температурата [°C] [Макс.] | 45 °C |
| Ограничител на температурата [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Одобрение | UkrTESTCE |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 30 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Описание | DEVImat 150T 150W 230V 0.5x2m + DSmart |
| Описание на продукта | Комплект DEVImat™ 150T с DEVIreg™ Smart |
| Определителна точка на сензор [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Плътност [mm] | 3.50 mm |
| Прекъсвач на реле | 1-полюсен |
| Приложение | Floor heating |
| Работна температура [°C] [Макс.] | 115 °C |
| Размер на студен свързващ проводник [mm²] | 1.0 mm² |
| Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.] | 0.40 W |
| Резервна батерия | Да |
| Сертифицирана компания | CEIntertek SemkoUkrTEST |
| Софтуерен клас | A |
| Степен на замърсяване | 2 |
| Студен свързващ проводник | Да |
| Съвместима рамкова система | Да |
| Съвместимост на чуждестранен тип сензор | Да |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Съпротивление на кабел [Ohm] | 353.0000 Ohm |
| Тегло на батерията | 0 g |
| Темп. понижение в икономичен период [°C] [Макс.] | 9 °C |
| Темп. понижение в икономичен период [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Температура – под [°C] [Макс.] | 45 °C |
| Температура – под [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Температура – стая [°C] [Макс.] | 35 °C |
| Температура – стая [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Терморегулатор IP клас | 21 |
| Тестова температура на деформация [°C] | 75 °C |
| Тип или име на батерията | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Тип кабел | Двупроводен кабел |
| Тип на дисплея | Докоснете екрана |
| Тип на сензора | NTC |
| Тип студен свързващ проводник | DTWB |
| Тип управление | PWM |
| Устойчивост на пламък | Да |
| Цвят на външна изолация | Червен |
| Ширина на рогозката [m] | 0.5 m |
| Ширина опаковка [mm] | 220 mm |
| Якост на натиск [N] | 600 N |
| Якост на опън [N] | 120 N |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.87 Kilogram |
| Нето тегло | 1.851 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466240014 |