DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 1.50 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

140F0467

Тип кабел: Двупроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 3

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVImat 150T 1,5m� 230V 225W + Display
Product line21
SCIP dossier no.30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
SCIP dossier product nameDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Warranty type20-year full service warranty
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Вид на продуктаDEVImat™ 150T + DISPLAY
Външна изолацияPVDF
Гаранция [Година]20
Група продуктиSets heating elements
Диаметър на кабел [mm]3.0 mm
Дължина на рогозката [m]3.00 m
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на покритие [m²]1.50 m²
Изолация на проводникаFEP
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)7(c)-I
Характеристика
Стойност
Количество на студен свързващ проводник1
Комплект аксесоариDEVIreg™ Display Connect
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Мощност на рогозка [W/m²]150 W/m²
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]225 W
ОдобрениеCE
ОписаниеDEVImat 150T 1,5m² 230V 225W + Display
ПриложениеFloor heating
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.0 mm²
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Съпротивление на кабел [Ohm]236.9000 Ohm
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDTWB
Ширина на рогозката [m]0.5 m
Якост на натиск [N]600 N
Якост на опън [N]120 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.417 Kilogram
Нето тегло1.135 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466253380