Нагревателни рогозки, DEVIheat™ 90S, 90 W/m², 35.25 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230
140F0399
Тип кабел: Еднопроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 70.5
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: DEVIheat™
140F0399
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DEVIheat Sport 90S 0,5x70,5m 230V 3245W |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| UV защитено | Не |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Без олово | Да |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | DEVIheat™ 90S |
| Външна изолация | PVDF |
| Гаранция [Година] | 5 |
| Група продукти | Нагревателни рогозки |
| Диаметър на кабел [mm] | 2.5 mm |
| Дължина на рогозката [m] | 70.50 m |
| Дължина на студен свързващ проводник [m] | 24.0 m |
| Екраниране на кабел | Медна оплетка |
| Елемент IP клас | IPX7 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Зона на покритие [m²] | 35.25 m² |
| Изолация на проводника | FEP |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество на студен свързващ проводник | 2 |
| Количество проводимост на студен свързващ проводник | 1 |
| Комплект аксесоари | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Монтажна температура [°C] [Мин.] | -5 °C |
| Мощност на рогозка [W/m²] | 90 W/m² |
| Нагревателен принцип | Сериен активен |
| Нагревателна мощност [W] | 3245 W |
| Налична EPD | Yes |
| Неработна температура [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Одобрение | CE |
| Описание | DEVIheat Sport 90S 3245W 230V 70.5m |
| Описание на продукта | DEVImat™ DSVF-90 |
| Плътност [mm] | 2.5 mm |
| Приложение | Sport fields |
| Работна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Размер на студен свързващ проводник [mm²] | 2.5 mm² |
| Сертифицирана компания | CE |
| Студен свързващ проводник | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Съпротивление на кабел [Ohm] | 16.3000 Ohm |
| Тип кабел | Еднопроводен кабел |
| Тип студен свързващ проводник | DSWA |
| Устойчивост на пламък | Да |
| Цвят на външна изолация | Червен |
| Ширина на рогозката [m] | 0.5 m |
| Якост на натиск [N] | 600 N |
| Якост на опън [N] | 120 N |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 10.1 Kilogram |
| Нето тегло | 10 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466217344 |