DEVIheat 150S 140F0332 R1

Нагревателни рогозки, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 10.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

140F0341

Тип кабел: Еднопроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSVF150 1500W 10m2 Нагр.рогозка Devimat
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE40101830
UV защитеноНе
Warranty type20-year full service warranty
Без оловоДа
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаDEVIheat™ 150S
Височина опаковка [mm]590 mm
Външна изолацияPVDF
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни рогозки
Дебелина опаковка [mm]220 mm
Диаметър на кабел [mm]2.5 mm
Дължина на рогозката [m]20.00 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]3.0 m
Екраниране на кабелМедна оплетка
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на покритие [m²]10.00 m²
Изолация на проводникаFEP
Количество на студен свързващ проводник2
Количество проводимост на студен свързващ проводник1
Комплект аксесоариNo
Характеристика
Стойност
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Мощност на рогозка [W/m²]150 W/m²
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]1500 W
Налична EPDYes
Неработна температура [°C] [Макс.]120 °C
ОдобрениеCEUkrTESTEAC
ОписаниеDEVIheat 150S 1500W 230V 0.5x20m
Описание на продуктаDEVIheat™ 150S
Плътност [mm]3.0 mm
ПриложениеFloor heating
Работна температура [°C] [Макс.]110 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.0 mm²
Сертифицирана компанияIntertek SemkoUkrTEST
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]35.3000 Ohm
Тип кабелЕднопроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDSWB
Устойчивост на пламъкДа
Цвят на външна изолацияЧервен
Ширина на рогозката [m]0.5 m
Ширина опаковка [mm]220 mm
Якост на натиск [N]600 N
Якост на опън [N]120 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.312 Kilogram
Нето тегло3.279 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466202906