Нагревателни рогозки, DEVIdry™, 55 W/m², 2.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230
89300002
Тип кабел: Еднопроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 1, Дължина на рогозката [m]: 2
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Нагревателни рогозки
89300002
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DEVIdry 55 2m² 77W 230V |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | Out of scope |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | DEVIdry™ |
| Височина опаковка [mm] | 180 mm |
| Гаранция [Година] | 5 |
| Група продукти | Нагревателни рогозки |
| Дебелина опаковка [mm] | 1050 mm |
| Дължина на рогозката [m] | 2.00 m |
| Елемент IP клас | IPX7 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Зона на покритие [m²] | 2.00 m² |
| Изолационен материал | PP-пяна |
| Изрязан по дължина | Не |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Комплект аксесоари | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Мощност на рогозка [W/m²] | 55 W/m² |
| Нагревателен принцип | Сериен активен |
| Нагревателна мощност [W] | 77 W |
| Намаляване на звука [dB] | 17 dB |
| Одобрение | CE |
| Описание | DEVIdry 55 2m² 77W 230V |
| Описание на продукта | DEVIdry™ 55 |
| Плътност [mm] | 8.00 mm |
| Приложение | Floor heating |
| Сертифицирана компания | CE |
| Студен свързващ проводник | Не |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Съпротивление на кабел [Ohm] | 687.0000 Ohm |
| Тип кабел | Еднопроводен кабел |
| Ток [A] [Макс.] | 10.0 A |
| Топлинно съпротивление [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Ширина [mm] | 1000.00 mm |
| Ширина на рогозката [m] | 1.0 m |
| Ширина опаковка [mm] | 180 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.353 Kilogram |
| Нето тегло | 3.32 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 34.02 Liter |
| EAN/UPC | 5703466177822 |